Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

060G5622

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 3350-3031-A6GB04-2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]600.0 bar
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]100.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]1450.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 3350-3031-A6GB04-2
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 3350-3031-A6GB04-2
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 3350
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.172 Kilogram
Net ağırlık0.157 Kilogram
Hacim0.408 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423260867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm