Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektrik bağlantısı: Duy, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 14 x 1.5, Özellik açıklaması: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [psi]21755 psi
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]552.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]8000.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu14 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]32.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıÖzel yüksek basınç
Basınç bağlantısı standardıISO 6149-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.3 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDuy
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıISO 15170
Elektrik bağlantısı yorumlarıA3-3,1-AU Ø31- Yeşil
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 3350
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi98.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.135 Kilogram
Net ağırlık0.127 Kilogram
Hacim0.264 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm