MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
064G5207
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9300-A111-A1GB04-2
064G5207
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 2 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 3.5 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 0.29 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | -0.29 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | A |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 3852-E |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| Dayanıklık P, %10-90 FS'de | 10000000 |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS tipik [%] | 2.00 % RH |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Histerezis ve tekrarlama ±FS[%] | 0.10 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBS 9300-A111-A1GB04-2 |
| Montaj yeri hatası, 180°'de ±FS(%) | 1.25 % RH |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Önerilen montaj torku [Nm] | 25 Nm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Özellik açıklaması | MBS 9300-A111-A1GB04-2 |
| Patlama basıncı [bar] | 50.0 bar |
| Pressure range [mbar] [max] | 20.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -20.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referans sıcaklık [°C] | 25 °C |
| SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB iç CTR ±FS [%] | 5.00 % RH |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 9300 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.174 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.161 Kilogram |
| Hacim | 0.253 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428882927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |