Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1600-2211-K4GB04

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 4
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]48.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]700 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]232.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 60947-5-2
Elektrik bağlantısı yorumlarıVented through thread
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP54
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün063G2813
Özellik açıklamasıMBS 1600-2211-K4GB04
Patlama basıncı [bar]640.0 bar
Patlama basıncı [psig]9200 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1600
YorumlarM12 CROSSCUT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.064 Kilogram
Net ağırlık0.054 Kilogram
Hacim0.225 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk