Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G3844

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 3200-2021-A1AB08-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]20.0 bar
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]145.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/2
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıEN 837
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 3200-2021-A1AB08-0
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 3200-2021-A1AB08-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 3200
YorumlarYÜKSEK KALİTE BASINÇ SENSÖRÜ
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.2 Kilogram
Net ağırlık0.186 Kilogram
Hacim0.408 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423207718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm