MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G4177
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 3050-2536-A1FB04-4
060G4177
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 2 |
| + besleme | Pim 1 |
| + çıkış | Pim 3 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 100.0 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 35.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 507.50 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Özel |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 3852-G |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gömme diyafram | Numara |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBS 3050-2536-A1FB04-4 |
| Onay | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 060G1609 |
| Özellik açıklaması | MBS 3050-2536-A1FB04-4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 3050 |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 98.00 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.169 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.157 Kilogram |
| Hacim | 0.464 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423143337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |