Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODF, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: NSK-BE015D-U009
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 3
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]38.5 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]14.0 mm
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP66
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Özellik açıklamasıNSK-BE015D-U009
Product lineSensing Solutions
Rasyometrik [V] [Maks]4.500 V
Rasyometrik [V] [Min]0.500 V
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP dosya no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dosyası ürün adıNSK Series
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiNSK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.048 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Hacim0.232 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm