Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: XSK-AC50B-U186
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 3
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]55.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]50.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]14.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıSchrader Depresörü ile
Basınç bağlantısı standardıYOK
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]3.00 % RH
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP66
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Özellik açıklamasıXSK-AC50B-U186
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dosyası ürün adıXSK Series
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
UL markOut of scope
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiXSK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.071 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm