XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Elektrik bağlantısı: Molex, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: XSK-AC07I-U188
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri, Basınç Vericileri
061H5079
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 3 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 11.0 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 7/16-20 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 14.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Schrader Depresörü ile |
| Basınç bağlantısı standardı | ASME B1.1 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Elektrik bağlantısı | Molex |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Özdeş ürün | 061H5099 |
| Özellik açıklaması | XSK-AC07I-U188 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dosyası ürün adı | XSK Series |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | XSK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.056 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.055 Kilogram |
| Hacim | 0.185 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |