Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektrik bağlantısı: AMP Econoseal, J serisi, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2-20, Özellik açıklaması: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [psi]797 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]34.48 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]500.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/2-20
Basınç bağlantısı standardıASME B1.1
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
Elektrik bağlantısıAMP Econoseal, J serisi
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı yorumlarıEntegre
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
OnayC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Özellik açıklamasıAKS 32R-6636-G1BD15-0
Product lineSensing Solutions
Rasyometrik [V] [Maks]4.500 V
Rasyometrik [V] [Min]0.500 V
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC5.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 32R
Yüksek Klipsleme Seviyesi99.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.136 Kilogram
Net ağırlık0.124 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.255 Litre
EAN/UPC5715255097778