Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]33.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]479 psi
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]145.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]17.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıRakor 1/4 inç, valf depresörlü
Basınç bağlantısı standardıISO 8434-1
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.3 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
OnayATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıAKS 32R-2036-A1BF08-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-30 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]104 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 32R
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi98.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.15 Kilogram
Net ağırlık0.125 Kilogram
Hacim0.393 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm