AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
060G6156
Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODF, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Özellik açıklaması: AKS 32R-2226-A1EB08-0
060G6156
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 2 |
| + besleme | Pim 1 |
| + çıkış | Pim 3 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 33.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 479 psi |
| Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 232.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 3/8 |
| Basınç bağlantısı standardı | YOK |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODF |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek/Dişi |
| Basınç ünitesi referansı | Absolute |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| Elektrik bağlantısı yorumları | A3-3,1-Au |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gömme diyafram | Numara |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar |
| Onay | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Onay standardı | 6967179E227388E31024 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | AKS 32R-2226-A1EB08-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -30 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 104 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | AKS 32R |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 98.00 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.164 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.148 Kilogram |
| Hacim | 0.416 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423303236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |