Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

MBS 9200, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi

064G5276

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-BR11-A1GB04-1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]3.5 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]0.44 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-0.44 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
Dayanıklık P, %10-90 FS'de10000000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS tipik [%]1.50 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 9200-BR11-A1GB04-1
Montaj yeri hatası, 180°'de ±FS(%)0.80 % RH
OnayC UL US UL RecognizedCE
Önerilen montaj torku [Nm]25 Nm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Özellik açıklamasıMBS 9200-BR11-A1GB04-1
Patlama basıncı [bar]50.0 bar
Pressure range [mbar] [max]30.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-30.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 9200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.175 Kilogram
Net ağırlık0.161 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.253 Litre
EAN/UPC5715255106388