Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 14 x 1.5, Özellik açıklaması: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakSiyah
+ beslemeKırmızı
+ çıkışKahverengi
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]3.5 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]1.02 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-1.02 psi
Basınç bağlantısı boyutu14 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
Dayanıklık P, %10-90 FS'de10000000
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]125 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS tipik [%]1.00 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı boyutu4 tel
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı yorumlarıBlendajlı Kablo
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Histerezis ve tekrarlama ±FS[%]0.10 % RH
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]79.00 in
Kablo uzunluğu [m]2.000 m
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Montaj yeri hatası, 180°'de ±FS(%)0.50 % RH
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Özellik açıklamasıMBS 9200-A316-A3FA09-1
Patlama basıncı [bar]50.0 bar
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Referans sıcaklık [°C]25 °C
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB iç CTR ±FS [%]2.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 9200
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.274 Kilogram
Net ağırlık0.245 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm