Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektrik bağlantısı: Duy, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]0.8 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]1.81 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-1.81 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J1926-3
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış limiti Düşük Oran [%]6.00 % RH
Çıkış limiti Yüksek Oran [%]93.00 % RH
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
Dayanıklık P, %10-90 FS'de10000000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS tipik [%]0.50 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDuy
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıISO 15170
Elektrik bağlantısı yorumlarıDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Histerezis ve tekrarlama ±FS[%]0.10 % RH
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Montaj yeri hatası, 180°'de ±FS(%)0.20 % RH
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Patlama basıncı [bar]50.0 bar
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Referans sıcaklık [°C]25 °C
Referans sıcaklık [°F]77 °F
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Talep İzleme HatasıEVET
TEB iç CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB iç HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB iç LTR ±FS [%]2.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]105 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]25 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]221 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]77 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 9200
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.151 Kilogram
Net ağırlık0.125 Kilogram
Hacim0.253 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm