Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

EMP 2, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

084G2111

Elektrik bağlantısı: Terminal Bloku, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: EMP 2-2211-F6CD24-2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakN
+ beslemeP
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]158 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]32.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]232.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/2
Basınç bağlantısı notlarıEXT. G1/4 INT
Basınç bağlantısı standardıEN 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek/Dişi
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Önemli özellikler
Değer
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
Elektrik bağlantısıTerminal Bloku
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionEMP 2 0-16 bar
OnayABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Özellik açıklamasıEMP 2-2211-F6CD24-2
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dosyası ürün adıEMP
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]70 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]158 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiEMP 2
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.06 Kilogram
Net ağırlık0.98 Kilogram
Hacim2.455 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423023349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm