EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi
084G2101
Elektrik bağlantısı: Terminal Bloku, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: EMP 2-8731-F6CD24-2
084G2101
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | N |
| + besleme | P |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 35.0 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 72.50 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
| Basınç bağlantısı notları | EXT. G1/4 INT |
| Basınç bağlantısı standardı | EN 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek/Dişi |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.60 |
| Elektrik bağlantısı | Terminal Bloku |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Gömme diyafram | Numara |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | EMP 2 -1-5 bar, G1/2A |
| Onay | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Özellik açıklaması | EMP 2-8731-F6CD24-2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dosyası ürün adı | EMP |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 70 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | EMP 2 |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 22.40 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.056 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.98 Kilogram |
| Hacim | 2.473 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423020959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |