Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1012

Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-104 °F
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]500.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]7250 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıViton Conta
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
Başlatma süresi [ms]40 ms
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Doğruluk TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Doğruluk TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Elektrik bağlantısıDeutsch
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09
OnayC UL US UL RecognizedCE
Özellik açıklamasıP92S-0250-BAR-R-11-01-09
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Patlama basıncı [psig]36250 psig
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P92S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.052 Kilogram
Hacim0.102 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162217870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm