DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
078G1001
Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
078G1001
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 3 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -104 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 120.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 1740 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 60.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 870.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Viton Conta |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 3852-E |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| Başlatma süresi [ms] | 40 ms |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Doğruluk TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Doğruluk TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Elektrik bağlantısı | M12 x 1 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 5 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | IEC 61076-2-101 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | PBT |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0060-bar-R-11-01-01 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | P92S-0060-BAR-R-11-01-01 |
| Patlama basıncı [bar] | 600.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 8700 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST P92S |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.058 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.052 Kilogram |
| Hacim | 0.109 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977289 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |