Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G7108

Elektrik bağlantısı: Deutsch DT04, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20-2A, Özellik açıklaması: DST P650-AE1T-C7BD083

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim B
+ beslemePim A
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [psig]12000 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]275.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]34.47 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]4000.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]500.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20-2A
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J1926/2
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliVoltage
Çıkış sinyali [V] [Maks.]6.2500 V
Çıkış sinyali [V] [Min.]0.2500 V
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi0.20
Elektrik bağlantısıDeutsch DT04
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün090G6108
Özellik açıklamasıDST P650-AE1T-C7BD083
Patlama basıncı [psig]36259 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RoHS uyumluYes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P650
Yüksek Klipsleme Seviyesi10.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.054 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162525432
Proposition 65No significant risk