Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPin B
+ beslemePin A
+ çıkışPin C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Aşırı yük basıncı maks. [bar]1500.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]500.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]7251.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J1926-2
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiMale
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi6.00
Elektrik bağlantısıRound Packard Metri-Pack
Elektrik bağlantısı boyutu3 pin
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiMale
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıDST P650-3716-C2BD083
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P650
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 %
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 %
Yüksek Klipsleme Seviyesi94.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık57 Gün
Net ağırlık51 Gün
Hacim0.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk