Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6118

Elektrik bağlantısı: Deutsch DT04, Basınç bağlantısı tipi: G, Özellik açıklaması: DST P650-3411-C3GB041

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 1
+ beslemePim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]750.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-A
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi0.00
Elektrik bağlantısıDeutsch DT04
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P650-3411-C3GB041
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün090G7118
Özellik açıklamasıDST P650-3411-C3GB041
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RoHS uyumluYes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P650
Yüksek Klipsleme Seviyesi20.50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık61.25 Gün
Net ağırlık55.25 Gün
Hacim0.09 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162666357
Proposition 65No significant risk