Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6022

Elektrik bağlantısı: Deutsch DT04, Basınç bağlantısı tipi: G, Özellik açıklaması: DST P650-3416-C3GB041

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 1
+ beslemePim 2
+ çıkışPim 4
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]750.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-A
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi6.00
Elektrik bağlantısıDeutsch DT04
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C3GB041
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün090G7022
Özellik açıklamasıDST P650-3416-C3GB041
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RoHS uyumluYes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P650
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi94.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.06 Kilogram
Hacim0.09 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424593759
Proposition 65No significant risk