Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Basınç bağlantısı tipi: M, Özellik açıklaması: DST P100-S126-K8CD37-3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]35.9 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]520 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]9.98 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]1.01 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]144.70 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]14.70 psi
Basınç bağlantısı boyutu10 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıYOK
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi6.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAMPSEAL 16
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardıYOK
Elektrik Konektörü RengiBlack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
Hata sinyali seviyesi95.00
In scope of WEEENo
Islak parça malzemesi304L/316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1073
Özellik açıklamasıDST P100-S126-K8CD37-3
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]130 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-20 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P100
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi92.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.064 Kilogram
Net ağırlık0.051 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk