Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: NPTF, Basınç bağlantısı boyutu: 1/8-27, Özellik açıklaması: DST P100-5526-C2AF02-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]13.8 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]200 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]3.45 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]50.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/8-27
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıYOK
Basınç bağlantısı tipiNPTF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi0.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü RengiBlack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
Hata sinyali seviyesi95.00
In scope of WEEENo
Islak parça malzemesi304L 316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1034
Özellik açıklamasıDST P100-5526-C2AF02-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]2.40 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]130 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-20 °C
Tepki süresi maks. [ms]6 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P100
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi92.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.069 Kilogram
Net ağırlık0.057 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk