Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

DST X800, 5300 mm

098G2043

null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Elektrik bağlantısı boyutu: 5 pim, Ölçüm aralığı [mm]: 5300, Özellik açıklaması: SN3H5300HC1 L033X00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AksesuarlarCERTIFICATE
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCANopen
Contains batteriesNo
Devre TipiHalf - redundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu5 pim
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00
Ölçüm aralığı [mm]5300 mm
OnayCE
Özellik açıklamasıSN3H5300HC1 L033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dosyası ürün adıGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Ürün adıWire position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X800

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.856 Kilogram
Net ağırlık0.58 Kilogram
Hacim4.516 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162505779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm