DST X800, 1800 mm
098G2032
null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim, Ölçüm aralığı [mm]: 1800, Özellik açıklaması: SM2R1800HA3 0033X00
098G2032
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aksesuarlar | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | 4 - 20 mA |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Redundant |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | M12 x 1 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı standardı | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X800-SM2R1800HA3 0033X00 |
| Ölçüm aralığı [mm] | 1800 mm |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | SM2R1800HA3 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dosyası ürün adı | GSH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Wire position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X800 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.752 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.53 Kilogram |
| Hacim | 4.451 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162263259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |