Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

DST X800, 1800 mm

098G2025

null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim, Ölçüm aralığı [mm]: 1800, Özellik açıklaması: SM1S1800HA3 0033X00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AksesuarlarNO
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali4 - 20 mA
Contains batteriesNo
Devre TipiSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S1800HA3 0033X00
Ölçüm aralığı [mm]1800 mm
OnayCE
Özellik açıklamasıSM1S1800HA3 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dosyası ürün adıGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Ürün adıWire position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X800

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.73 Kilogram
Net ağırlık0.53 Kilogram
Hacim4.471 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162143001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm