Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

DST X520, 180 °

098G1587

null: 5, Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Elektrik bağlantısı standardı: 282108-1, Dönüş yönü: CW, Özellik açıklaması: AS180000LA11000 0033B00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılı/Kanal 1 [°]180 °
AksesuarlarPKIT 389 MAGNET
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Devre TipiSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş yönüCW
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Elektrik bağlantısı boyutu6 pin
Elektrik bağlantısı standardı282108-1
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00
OnayCE
Özellik açıklamasıAS180000LA11000 0033B00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosyası ürün adıGRN
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
Ürün adıRotary position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X520

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.038 Kilogram
Hacim0.258 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162940129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm