DST X520, 45 °
098G1558
null: 9 - 36, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı standardı: YOK, Dönüş yönü: CW, Özellik açıklaması: X520-FS030000HA31000 0033A10
098G1558
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılı/Kanal 1 [°] | 45 ° |
| Aksesuarlar | A - PKIT 384 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | 4 - 20 mA |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş yönü | CW |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| Elektrik bağlantısı standardı | YOK |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 1.000 m |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-FS030000HA31000 0033A10 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | X520-FS030000HA31000 0033A10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dosyası ürün adı | GRN |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Rotary position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X520 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.13 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.086 Kilogram |
| Hacim | 0.765 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |