Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, Elektrik bağlantısı: M12, Elektrik bağlantısı standardı: YOK, Dönüş yönü: CW, Özellik açıklaması: FS060000HA31100 0033AA0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılı/Kanal 1 [°]60 °
AksesuarlarA
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali4 - 20 mA
Contains batteriesNo
Devre TipiSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş yönüCW
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu5 pim
Elektrik bağlantısı standardıYOK
Elektrik bağlantısı yorumlarıM12 5 pimli erkek üst baskılı kon
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Kablo uzunluğu [m]10.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSENSOR DST X510-DS180000LA11A00 0033X00
OnayCE
Özellik açıklamasıFS060000HA31100 0033AA0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosyası ürün adıGRN
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Ürün adıRotary position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X520

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.05 Kilogram
Net ağırlık0.036 Kilogram
Hacim1.319 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm