Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

DST X520, 90 °

098G1528

null: 9 - 36, Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Elektrik bağlantısı standardı: 282108-1, Dönüş yönü: CW + CCW, Özellik açıklaması: AR090090HA13000 0033A00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılı/Kanal 1 [°]90 °
Açılı/Kanal 2 [°]90 °
AksesuarlarA - PKIT384 MIKNATIS
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali0.5 - 4.5 V
Contains batteriesNo
Devre TipiRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş yönüCW + CCW
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Elektrik bağlantısı boyutu6 pin
Elektrik bağlantısı standardı282108-1
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST X520-AR090090HA13000 0033A00
OnayCE
Özellik açıklamasıAR090090HA13000 0033A00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosyası ürün adıGRN
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Ürün adıRotary position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X520

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.08 Kilogram
Net ağırlık0.036 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279905113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm