DST X520, 180 °
098G1501
null: 5, Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Elektrik bağlantısı standardı: 282108-1, Dönüş yönü: CCW + CW, Özellik açıklaması: AR180180LA14000 0033A00
098G1501
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılı/Kanal 1 [°] | 180 ° |
| Açılı/Kanal 2 [°] | 180 ° |
| Aksesuarlar | A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Redundant |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş yönü | CCW + CW |
| Elektrik bağlantısı | AMP SuperSeal |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6 pin |
| Elektrik bağlantısı standardı | 282108-1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-AR180180LA14000 0033A00 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | AR180180LA14000 0033A00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dosyası ürün adı | GRN |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Rotary position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X520 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.078 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.036 Kilogram |
| Hacim | 0.253 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573030 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |