Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

DST X510, 30 °

098G1022

null: 9 - 36, Elektrik bağlantısı: Deutsch, Elektrik bağlantısı standardı: DT04-6P, Dönüş yönü: CW + CCW, Özellik açıklaması: DR030030HA13A00 0033X00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılı/Kanal 1 [°]30 °
Açılı/Kanal 2 [°]30 °
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali0.5 - 4.5 V
Contains batteriesNo
Devre TipiRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş yönüCW + CCW
Elektrik bağlantısıDeutsch
Elektrik bağlantısı boyutu6 pin
Elektrik bağlantısı standardıDT04-6P
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DR030030HA13A00 0033X00
OnayCE
Özellik açıklamasıDR030030HA13A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dosyası ürün adıGRA
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Ürün adıRotary position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X510

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.083 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162266076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm