Danfoss logo
DST X510 AMP 098G1026

DST X510, 90 °

098G1016

null: 9 - 36, Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Elektrik bağlantısı standardı: 282108-1, Dönüş yönü: CW + CCW, Özellik açıklaması: AR090090HA33A00 0033X00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılı/Kanal 1 [°]90 °
Açılı/Kanal 2 [°]90 °
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali4 - 20 mA
Contains batteriesNo
Devre TipiRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dönüş yönüCW + CCW
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Elektrik bağlantısı boyutu6 pin
Elektrik bağlantısı standardı282108-1
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSENSOR DST X510-DS180000LA12A00 0033X00
OnayCE
Özellik açıklamasıAR090090HA33A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dosyası ürün adıGRA
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Ürün adıRotary position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X510

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.082 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162141687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm