DST X510, 45 °
098G1009
null: 5, Elektrik bağlantısı: Deutsch, Elektrik bağlantısı standardı: DT04-6P, Dönüş yönü: CW, Özellik açıklaması: DR045045LA11A00 0033X00
098G1009
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılı/Kanal 1 [°] | 45 ° |
| Açılı/Kanal 2 [°] | 45 ° |
| Aksesuarlar | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Redundant |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dönüş yönü | CW |
| Elektrik bağlantısı | Deutsch |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6 pin |
| Elektrik bağlantısı standardı | DT04-6P |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DR045045LA11A00 0033X00 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | DR045045LA11A00 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dosyası ürün adı | GRA |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Rotary position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X510 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.082 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Hacim | 0.253 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279903799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |