DST X520
098G1561
Özellik açıklaması: PKIT389-D MAGNET
098G1561
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT389-D Magnet |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Özellik açıklaması | PKIT389-D MAGNET |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dosyası ürün adı | GRN |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Rotary position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X520 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 18 Gün |
| Net ağırlık | 1.2 Gün |
| Hacim | 1.237 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162268346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |