Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

DST X730, 85 °

098G3503

null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Eksen tipi: İkili, Özellik açıklaması: MOR085085HC10 0033X00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AksesuarlarNO
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCAN-open
Contains batteriesNo
Devre TipiRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksen tipiİkili
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu5 pim
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP67
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 0033X00
Ölçüm aralığı 1 [°]85 °
Ölçüm aralığı 2 [°]85 °
OnayCE
Özellik açıklamasıMOR085085HC10 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dosyası ürün adıGIT
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Ürün adıInclination position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X730

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.327 Kilogram
Net ağırlık0.26 Kilogram
Hacim0.945 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428647137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm