DST X730, 85 °
098G3502
null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Eksen tipi: İkili, Özellik açıklaması: MOS085000HC10 0033X00
098G3502
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aksesuarlar | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | CAN-open |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eksen tipi | İkili |
| Elektrik bağlantısı | M12 x 1 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 5 pim |
| Elektrik bağlantısı standardı | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X730-MOS085000HC10 0033X00 |
| Ölçüm aralığı 1 [°] | 85 ° |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | MOS085000HC10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP dosyası ürün adı | GIT |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Inclination position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X730 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.307 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.2 Kilogram |
| Hacim | 0.945 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |