Danfoss logo
Inclination position sensor, DST X720, Single, CAN-open 098G3014

DST X720, 10 °

098G3029

null: 10 - 36, Elektrik bağlantısı: Kablo, Eksen tipi: İkili, Özellik açıklaması: FOS010000HC10 0033X01

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AksesuarlarNO
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCAN-open
Contains batteriesNo
Devre TipiSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksen tipiİkili
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıYOK
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kablo uzunluğu [m]0.100 m
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01
Ölçüm aralığı 1 [°]10 °
OnayCE
Özellik açıklamasıFOS010000HC10 0033X01
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dosyası ürün adıGIG
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Ürün adıInclination position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X720

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.041 Kilogram
Net ağırlık0.036 Kilogram
Hacim0.695 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162737132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm