Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

DST X720, 85 °

098G3018

null: 5, Elektrik bağlantısı: Kablo, Eksen tipi: Tekli, Özellik açıklaması: FVR085085LA10 0033X01

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AksesuarlarNO
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Devre TipiRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksen tipiTekli
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıYOK
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kablo uzunluğu [m]0.100 m
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Ölçüm aralığı 1 [°]85 °
Ölçüm aralığı 2 [°]85 °
OnayCE
Özellik açıklamasıFVR085085LA10 0033X01
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dosyası ürün adıGIG
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
Ürün adıInclination position sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST X720

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.421 Kilogram
Net ağırlık0.255 Kilogram
Hacim3.974 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm