DST X710, 45 °
098G2529
null: 5, Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Eksen tipi: İkili, Özellik açıklaması: AO045000LA10 0033X00
098G2529
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aksesuarlar | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eksen tipi | İkili |
| Elektrik bağlantısı | AMP SuperSeal |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6 pin |
| Elektrik bağlantısı standardı | 282108-1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X710-AO045000LA10 0033X00 |
| Ölçüm aralığı 1 [°] | 45 ° |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | AO045000LA10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dosyası ürün adı | GIB |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Inclination position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X710 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.058 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.036 Kilogram |
| Hacim | 0.211 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |