DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, Elektrik bağlantısı: Kablo, Eksen tipi: İkili, Özellik açıklaması: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aksesuarlar | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | CANopen |
| Contains batteries | No |
| Devre Tipi | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eksen tipi | İkili |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| Elektrik bağlantısı standardı | YOK |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kablo uzunluğu [m] | 0.100 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Ölçüm aralığı 1 [°] | 45 ° |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dosyası ürün adı | GIB |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| UL mark | No |
| Ürün adı | Inclination position sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST X710 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.101 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.041 Kilogram |
| Hacim | 0.699 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |