Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

PR-SC4K Direct

300B4311

Uygulama alanı: İzleme, Alarm, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital girişler (DI) [adet]6 ad.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonSıcaklık
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W]10.0 W
Material DescriptionPR-SC4K Direct Telemetry Kit
OnayCE
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Özdeş ürün300B4302
Product lineElectronic Controllers and Services
Ürün adıMonitoring unit
Ürün grubuTelemetry device
Ürün özellikleriAlarm yönetimi
Ürün tipiPR-SC4K Direct
Uygulama alanıİzleme, Alarm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.872 Kilogram
Net ağırlık0.685 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.248 Litre
EAN/UPC5702428650595