Danfoss logo
Veria WT45, Sensör türü: Oda + Zemin, 16-product-details

Veria WT45, Sensör türü: Oda + Zemin, 16

189B4072

Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: LED

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVeria Control WT45 Black
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekran tipiLED
Eleman IP Sınıfı20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]86.00 mm
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
maks Rezistif yük [A]16
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Önemli özellikler
Değer
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkSiyah
Sensör türüOda + Zemin
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiVeria WT45
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]2.50 W
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık285 Gün
Net ağırlık150 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.882 Litre
EAN/UPC5703466254097