Veria WT45, Sensör türü: Oda + Zemin, 16
189B4071
Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: LED
189B4071
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Veria Control WT45 White |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekran tipi | LED |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| maks Rezistif yük [A] | 16 |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | Electric Heating |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | Veria WT45 |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 2.50 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 285 Gün |
| Net ağırlık | 150 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.882 Litre |
| EAN/UPC | 5703466254073 |