Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0136

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiSarı
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]12
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]250 W
Kalınlık [mm]3.50 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]2.50 m²
Material DescriptionVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]5.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiVeria QM 100
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.66 Kilogram
Net ağırlık1.643 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim12.825 Litre
EAN/UPC5703466206690