189B0134
189B0134
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Sarı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 12 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 200 W |
| Kalınlık [mm] | 3.50 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaplama alanı [m²] | 2.00 m² |
| Material Description | Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 4.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 2.3 m |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | Veria QM 100 |
| Uygulama | Floor heating |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.33 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.317 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 12.825 Litre |
| EAN/UPC | 5703466206683 |