PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000
188X7517
Length [mm]: 3000
188X7517
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS10 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS10-3000 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | PU Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 3000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.001 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.001 Kilogram |