PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500
188X6457
Length [mm]: 2500
188X6457
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L2500 DP PUR |
| Model | S67-IS10-2500 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | PU Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 2500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.001 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.001 Kilogram |